KB RS232-2 HS 65x8
Kabel łączący
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Przeznaczony dla | HS 65x8 |
| Przeznaczony dla interfejsu | RS 232 |
| Rodzaj przyłącza | RJ41 |
| Rodzaj przyłącza | Sub-D |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 9 -pin |
| Wersja | osiowy |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | Wtykowy |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 2 -pin |
| Wersja | osiowy |
| Liczba żył | 6 Piece(s) |
| Kolor płaszcza | szary |
| Ekranowane | Tak |
| Wersja przewodu | Przewód spiralny |
| Długość przewodu | 2.800 mm |
| Materiał płaszcza | TPU |
| Przydatność łańcucha wleczonego | Nie |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |