KB RS232 Z-3010

Kabel łączący

Numer produktu: 50108574

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KB 232-1 IT190x
Kabel łączący
Numer artykułu: 50114517
  • Przeznaczony dla: Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1300
  • Interfejs: RS 232
  • Długośćprzewodu: 3.000 mm
  • Aplikacja: Odporny na działanie chemikaliów
Numer artykułu: 50114517

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Z-3010
Przeznaczony dla interfejsu RS 232
Rodzaj przyłącza Sub-D
Typ female
Liczba pinów 9 -pin
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza RJ41
Rodzaj przyłącza Gniazdo dla wtyczki jack
Rozmiar gwintu Wtykowy
Typ female
Liczba pinów 2 -pin
Wersja osiowy
Liczba żył 10 Piece(s)
Kolor płaszcza szary
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Kabel łączący
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855