KB TTL-RS232/ext IT4xxx

Kabel łączący

Numer produktu: 50104442

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KB 232-1 IT190x
Kabel łączący
Numer artykułu: 50114517
  • Przeznaczony dla: Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1300
  • Interfejs: RS 232
  • Długośćprzewodu: 3.000 mm
  • Aplikacja: Odporny na działanie chemikaliów
Numer artykułu: 50114517

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych seria IT 38xx
Przeznaczony dla interfejsu RS 232
TTL
Rodzaj przyłącza Sub-D
Typ female
Liczba pinów 9 -pin
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza RJ41
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu Wtykowy
Typ female
Liczba pinów 4 -pin
Wersja osiowy
Liczba żył 10 Piece(s)
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Przewód spiralny
Długość przewodu 2.300 mm
Materiał płaszcza PVC
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Numer taryfy celnej 85444210
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855