KB USB IT4xxx

Kabel łączący

Numer produktu: 50103404

Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Przeznaczony dla interfejsu USB
Rodzaj przyłącza USB
Wtyczka okrągła, LED Nie
Typ wtyczki USB 1.1 Standard-A
Rodzaj przyłącza RJ41
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Kabel łączący
Długość przewodu 2.600 mm
Materiał płaszcza PVC
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 106 g
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz