KF-L-10MLD-20
Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | KF |
| Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia | Włókna nadawcze i odbiorcze |
| Obszar zastosowania | Zastosowania ogólne |
| Zasięg roboczy | , gwarantowany zasięg |
| Wylot wiązki światła | z boku |
| Rdzeń światłowodu | Mieszane rozmieszczenie włókien Rdzeń wielowłóknowy |
| Materiał rdzenia światłowodu | Tworzywo sztuczne |
| Minimalna średnica obiektu | 1 mm |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Średnica zewnętrzna | 2,2 mm |
| Materiał głowicy | Metal |
| Rodzaj | Światłowód z tworzywa sztucznego (KF) |
| Długość światłowodu | 2.000 mm |
| Materiał płaszcza światłowodu | PE |
| Mocowanie głowicy czujnikowej | 2 x M2 |
| najmniejszy promień gięcia (ruchomy) | R25 |
| Ułożenie | standard |
| Tłumienie przy λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -55 ... 70 °C |
| Numer taryfy celnej | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |