KR5-160
Odbiornik kurtyny świetlnej
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | Konturflex |
| Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
| Aplikacja | Mierzenie konturu Mierzenie obiektu |
| Wersja specjalna | Odczyt wiązki równoległej |
| Długość pola pomiarowego | 160 mm |
| Odstęp wiązek | 5 mm |
| Czas reakcji na wiązkę | 50 µs |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Wyjście wtyczki | osiowy |
| Funkcja | Połączenie ze wzmacniaczem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 40 mm x 190,8 mm x 40 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
| Masa netto | 270 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |