KRTM 20M/C-20-6626-S12

Czujnik kontrastu

Numer produktu: 50113437

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KRTM 20M/C-20-6526-S12
Czujnik kontrastu
Numer artykułu: 50113438
  • Seria: 20
  • Zasięg roboczy, maks.: 20 mm mm
  • Źródłoświatła: LED, RGB
  • Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
Numer artykułu: 50113438

Dostępność od ręki

Seria 20
Wersja specjalna Automatyczna kolimacja
Funkcja czasowa
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Przebieg wiązki zogniskowany
Źródło światła LED, RGB
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1,2 mm x 4 mm
Położenie plamki świetlnej wzdłużne
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Wylot wiązki światła na stronie czołowej
Ostrość fix
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Przebieg przyuczania statyczny 2-punktowy
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Wyjście analogowe
Rodzaj Prąd
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 50.000 Hz
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Masa netto 300 g
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
Model 3D-CAD - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Uzupełnienie instrukcji obsługi - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf