KRTM 3B/L6.1121-S8
Czujnik kontrastu
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.
| Seria | 3B |
| Wersja specjalna | Funkcja czasowa |
| Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
| Przebieg wiązki | zogniskowany |
| Źródło światła | LED, RGB |
| Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 1,5 mm x 6,5 mm |
| Położenie plamki świetlnej | wzdłużne |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | prostokątny |
| Wylot wiązki światła | na stronie przedniej |
| Ostrość | fix |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 25 mA |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
| Zasada przełączania | IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
| Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
| Zasada przełączania | ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN) |
| Częstotliwość przełączania | 10.000 Hz |
| Czas reakcji | 50.000 ms |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Rodzaj | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Specyfikacja | V1.1 |
| SIO-Mode support | Tak |
| Dual Channel | Tak |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M8 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 10 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |