KRTM 55/6.1121-S8

Czujnik kontrastu

Numer produktu: 50111643

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
KRTM 55/L6.1121,200-S12
Czujnik kontrastu
Numer artykułu: 50135164
  • Serie: 55
  • Lichtquelle: LED, RGB
  • Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
  • Interfejs: IO-Link
Numer artykułu: 50135164
KD U-M12-4A-V1-050
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50130652
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 4 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 5.000 mm
Numer artykułu: 50130652

Dostępność od ręki

Seria 55
Wersja specjalna Funkcja czasowa
Wejście przyuczania
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Przebieg wiązki zogniskowany
Źródło światła LED, RGB
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1,5 mm x 6,5 mm
Położenie plamki świetlnej wzdłużne
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Ostrość fix
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Przebieg przyuczania statyczny 2-punktowy
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 10.000 Hz
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 4 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316L
Masa netto 50 g
Kompatybilność materiałowa CleanProof+
ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
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
Certyfikat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf