L300-M31M12L8-SLM24-PB-UCA
Blokada zabezpieczająca
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | L300 |
| Funkcje | Przycisk odblokowania ewakuacyjnego Urządzenie blokujące z ryglem zgodnie zENISO14119 (o konstrukcji 4) |
| Zasada działania | Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany przy dezaktywowanym elektromagnesie |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | do e włącznie, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 1.883 years, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,07E-10 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
| DC | High |
| Stopień kodowania | wysoki, EN ISO 14119 |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa |
| Rodzaj podłączania | Połączenie pojedyncze |
| Uzbrojenie styków | OSSD |
| Tryb pracy | Wyjścia bezpieczeństwa aktywne przy zamkniętych i zablokowanych drzwiach ochronnych |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
| Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Wejście przyuczania dla aktywatora | Nie |
| Funkcja | Wejście aktywujące elektromagnesu |
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne Urządzenie ochronne zamknięte |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne Urządzenie ochronne zablokowane |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Połączenie z PLC Przyłącze stykowe Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 40,4 mm x 233,5 mm x 79,3 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Kolor obudowy | szary |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Strona wejścia kablowego | lewostronny |
| Przyrząd do odblokowywania | Przycisk odblokowania ewakuacyjnego |
| Typ przełącznika | Urządzenie blokujące z ryglem, EN ISO 13849 |
| Prędkość dojazdu | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Rodzaj przytrzymania | Sprężynowy |
| Aktywacja przytrzymania | Sprężyna |
| Siła blokująca, maks. | 7.500 N |
| Żywotność mechaniczna | 1.000.000 actuation cycles, IEC 60947-5-1 |
| Częstość uruchamiania, maks. | 600 per hour, IEC 60947-5-1 |
| Aktywator, zewnętrzny | AC-L300-UCA, kod unikat |
| Siła wyciągająca, aktywator odblokowany | 30 N |
| Zabezpieczony odstęp przełączania Sao | 2 mm |
| Zabezpieczony odstęp wyłączania Sar | 4 mm (aktywator niezablokowany) 10 mm (aktywator zablokowany) |
| Znamionowy odstęp przełączania Sn | 2,5 mm |
| Powtarzalność | ≤ 10 % Sn |
| Odcinek przemieszczania | ≤ 20 % Sn |
| Maksymalna częstotliwość przełączania | 1 Hz |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 5 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 75 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
| Dopuszczenia | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |