L300-M41C3-SLM24-KYPB-UCA

Blokada zabezpieczająca

Numer produktu: 50132048

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
L300-M41C3-SLM24-PB-UCA
Blokada zabezpieczająca
Numer artykułu: 50132057
  • Seria: L300
  • Przyrząd do odblokowywania: Odblokowanie pomocnicze
  • Wejście przyuczania dla aktywatora: Tak
  • Zasada działania: Zasada prądu spoczynkowego–aktywator zablokowany p...
Numer artykułu: 50132057

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria L300
Funkcje Odblokowanie pomocnicze zamkiem
Przycisk odblokowania ewakuacyjnego
Urządzenie blokujące z ryglem zgodnie zENISO14119 (o konstrukcji 4)
Wejście programistyczne
Zasada działania Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany przy dezaktywowanym elektromagnesie
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) do e włącznie, EN ISO 13849-1
MTTFd 1.883 years, EN ISO 13849-1
PFHD 8,07E-10 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
DC High
Stopień kodowania wysoki, EN ISO 14119
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Rodzaj podłączania Połączenie pojedyncze
Połączenie szeregowe
Uzbrojenie styków OSSD
Tryb pracy Wyjścia bezpieczeństwa aktywne przy zamkniętych i zablokowanych drzwiach ochronnych
Liczba przełączających wyjść bezpieczeństwa 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wejść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Wejście przyuczania dla aktywatora Tak
Funkcja Wejście programistyczne
Funkcja Wejście aktywujące elektromagnesu
Rodzaj Zabezpieczające wejście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Pobór prądu, typ. 5 mA
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
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
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne Urządzenie ochronne zamknięte
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne Urządzenie ochronne zablokowane
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Liczba wejść kablowych 3 Piece(s)
Funkcja Połączenie z PLC
Przyłącze stykowe
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 1 x 0,34 do 0,75 mm², skrętka ze zgrzaną tulejką kablową
1 x 0,34 do 1,5 mm², skrętka z tulejką kablową
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 40,4 mm x 233,5 mm x 79,3 mm
Materiał obudowy Metal
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wejść kablowych M20 x 1,5
Przyrząd do odblokowywania Odblokowanie pomocnicze zamkiem
Przycisk odblokowania ewakuacyjnego
Typ przełącznika Urządzenie blokujące z ryglem, EN ISO 13849
Prędkość dojazdu 0,001 ... 0,5 m/s
Rodzaj przytrzymania Sprężynowy
Aktywacja przytrzymania Sprężyna
Siła blokująca, maks. 7.500 N
Żywotność mechaniczna 1.000.000 actuation cycles, IEC 60947-5-1
Częstość uruchamiania, maks. 600 per hour, IEC 60947-5-1
Aktywator, zewnętrzny AC-L300-UCA, kod unikat
Siła wyciągająca, aktywator odblokowany 30 N
Zabezpieczony odstęp przełączania Sao 2 mm
Zabezpieczony odstęp wyłączania Sar 4 mm (aktywator niezablokowany)
10 mm (aktywator zablokowany)
Znamionowy odstęp przełączania Sn 2,5 mm
Powtarzalność ≤ 10 % Sn
Maksymalna częstotliwość przełączania 1 Hz
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 5 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 75 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Dopuszczenia ECOLAB
c UL US
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
Model 3D-CAD - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Broszura produktów - L300 - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - TÜV SÜD - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf