LCS-1M30M-F15NNC-K020P
Czujnik pojemnościowy
| Seria | LCS-1 |
| Odstęp przełączania Sn | 2 ... 15 mm |
| Zabezpieczony odstęp przełączania | 15 mm |
| MTTF | 343 years |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 15 mA |
| Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) | 20 % |
| Powtarzalność, maks. (w % Sr) | 2 % |
| Znamionowy prąd roboczy | 100 mA |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Element przełączający | Tranzystor, NPN |
| Zasada przełączania | Styk normalnie zamknięty (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód |
| Długość przewodu | 2.000 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Liczba żył | 3 -wire |
| Przekrój żyły | 0,34 mm² |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 30 mm x 66,5 mm |
| Rozmiar gwintu | M30 x 1,5 mm |
| Rodzaj montażu | na równi z powierzchnią |
| Materiał obudowy | Metal Stal nierdzewna |
| Obudowa ze stali nierdzewnej | V2A |
| Materiał aktywnej powierzchni | Tworzywo sztuczne, Polibutylen (PBT) |
| Materiał przykrywki | Tworzywo sztuczne, Polibutylen (PBT) |
| Masa netto | 156 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Potencjometr (20-biegowy) |
| Funkcja elementu obsługowego | Ustawianie czułości |
| Regulowany odstęp przełączania | Tak |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 85 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |