LS 29 E-L
Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.
Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.
| Seria | Mini |
| Zasięg roboczy | patrz nadajnik |
| Źródło światła | LED |
| Napięcie zasilania UB | , DC |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Połączenie ze wzmacniaczem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wymiar (Ø x L) | 18 mm x 50,5 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 28 g |
| Kolor obudowy | srebrny |
| Rodzaj mocowania | Gwint mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |