LS 78/24 RE

Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50006684

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.

Lista wyników: znaleziono 5 produktów
LE49C/2N-TB
Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50134455
  • Seria: 49C
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
  • Rodzaj napięcia: DC
Numer artykułu: 50134455

Dostępność od ręki

LE49C/4P-TB
Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50134454
  • Seria: 49C
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
  • Rodzaj napięcia: DC
Numer artykułu: 50134454

Dostępność od ręki

LS49C-TB
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50134450
  • Seria: 49C
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,5 ... 120 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50134450

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
LE49C.UC/TS-TB
Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50127441
  • Seria: 49C
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
  • Rodzaj napięcia: AC/DC
Numer artykułu: 50127441

Czas dostawy ok. 6 dni roboczych
LS49C.UC-TB
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50127437
  • Seria: 49C
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,5 ... 120 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50127437

Dostępność od ręki

Seria 78
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 3 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP, Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 100 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 8 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Masa netto 600 g
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony I
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Karta danych - pdf