LSEU 8/24-S12

Ultradźwiękowy odbiornik zapory jednokierunkowej

Numer produktu: 50038915

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
LSEU 18/24-S12
Ultradźwiękowy odbiornik zapory jednokierunkowej
Numer artykułu: 50103364
  • Seria: 18
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,65 m
Numer artykułu: 50103364

Czas dostawy ok. 21 dni roboczych
Seria 8
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Zasięg roboczy 0 ... 0,8 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Częstotliwość ultradźwięków 300 kHz
Przebieg wiązki dźwięku standard
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Napięcie zasilania UB 20 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe z UB
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO)
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO)
Częstotliwość przełączania 250 Hz
Czas reakcji 2 ms
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 15 mm x 38 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 70 g
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Mocowanie przelotowe
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przełączniki stopniowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 80 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
Karta danych - pdf