LSIS 412i M45-I1-01
Kamera inteligentna
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | LSIS 412i |
| Funkcje oprogramowania | Analiza BLOB (kontrola kompletności) Analiza BLOB (kontrola obecności) Kontrola wymiarów Określenie położenia Regulacja ostrości |
| Strefa robocza | 75 ... 10.000 mm |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Rozdzielczość kamery poziomo | 752 px |
| Rozdzielczość kamery pionowo | 480 px |
| Ogniskowa | 16 mm |
| Klatkowanie (obrazy na sekundę), maks. | 50 pieces per second |
| Elektroniczny czas zamykania | 0,054 ... 20 ms |
| Typ kamery | Monochromatyczny |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Pobór mocy, maks. | 10 W |
| Liczba wejść/wyjść do wyboru | 8 Piece(s) |
| Rodzaj | Wejścia/wyjścia do wyboru |
| Rodzaj napięcia, wyjścia | DC |
| Napięcie przełączające, wyjścia | typ. UB / 0 V |
| Rodzaj napięcia, wejścia | DC |
| Napięcie przełączające, wejścia | typ. UB / 0 V |
| Rodzaj | Ethernet, RS 232 |
| Funkcja | Proces |
| Funkcja | Proces Serwis |
| Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny Interfejs serwisowy |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | SERWIS |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | PWR |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Funkcja | Interfejs danych Sygnał IN Sygnał OUT |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | BUS OUT |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 500 g |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | przez Webbrowser |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 45 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 IP 67 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Patenty US | US 8,288,706 B |
| Numer taryfy celnej | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |