LSSR 46B.8

Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50132454

Icon Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
LS46C.8-M12
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50127045
  • Seria: 46C
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,5 ... 120 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50127045

Czas dostawy ok. 9 dni roboczych
Seria 46B
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Wersja specjalna Wejście aktywujące
Zasięg roboczy 0 ... 50 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 60 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 620 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Okablowanie ochronne Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 30 mA
Liczba wejść aktywujących 1 Piece(s)
Rodzaj Wejście aktywujące
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 4 -wire
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 50 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf