LV463.XR7/2TV-150-M12
Światłowód, wzmacniacz
| Seria | 463 |
| Przeznaczony dla | Światłowód szklany Światłowód z tworzywa sztucznego |
| Wersja specjalna | Duży zasięg |
| Źródło światła | LED, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 660 nm |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Przyłącze światłowodu | Mocowanie zaciskowe |
| Napięcie zasilania UB | 12 ... 24 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 40 mA |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Napięcie |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
| Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2,5V) low: ≤ 2,5 V |
| Element przełączający | Tranzystor, NPN |
| Zasada przełączania | z możliwością przełączania jasny/ciemny |
| Częstotliwość przełączania | 21 Hz |
| Czas reakcji | 24 ms |
| Opóźnienie włączania/wyłączania | Opóźnienie włączania/wyłączania |
| Opóźnienie gotowości | 500 ms |
| Styk impulsowy | Styk impulsowy |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Długość przewodu | 150 mm |
| Kolor przewodu | czarny |
| Przekrój żyły | 0,25 mm² |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | ABS |
| Masa netto | 50 g |
| Kolor obudowy | czarny czerwony |
| Rodzaj mocowania | przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Kołyskowy przełącznik ciśnieniowy Przełączniki suwakowe |
| Funkcja elementu obsługowego | Przełączanie jasny/ciemny Ustawianie czułości Ustawienie zakresu przełączania |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 85 °C |
| Stopień ochrony | IP 50 NEMA 1 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85423390 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |