MA 31 120

Element przyłączeniowy

Numer produktu: 50030837

Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria MA 31
Przeznaczony dla interfejsu TTY
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Napięcie zasilania UB 18 ... 36 V, DC
Rodzaj TTY, RS 485
Rodzaj RS 232
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Połączenie zurządzeniem
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 25 -pin
Funkcja Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza Sub-D
Liczba pinów 9 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 120 mm x 55 mm x 180 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Masa netto 640 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 6 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 90 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Numer taryfy celnej 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Oprogramowanie konfiguracyjne - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf