ME 338 103 W
Element przyłączeniowy
| Przeznaczony dla | BCL 338i BPS 338i |
| Przeznaczony dla interfejsu | EtherCAT |
| Liczba przyłączy | 3 Piece(s) |
| Funkcja | PWR / SW IN / OUT |
| Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Funkcja | HOST/BUS IN |
| Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem D |
| Funkcja | BUS OUT |
| Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem D |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
| Masa netto | 70 g |
| Kolor obudowy | czerwony, RAL 3000 |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Numer taryfy celnej | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27279090 |
| ECLASS 11.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |