MSI-EM201-4RO

Bezpieczny moduł wyjściowy

Numer produktu: 547805

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MSI-SR-CM42R-01
Przekaźniki bezpieczeństwa
Numer artykułu: 50133014
  • Aplikacja: Urządzenie rozszerzające do urządzeńpodstawowych w...
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Rodzaj zacisku: Zaciskśrubowy
  • Styki: 2 x (2 styki normalnie otwarte / 1 styk normalnie ...
Numer artykułu: 50133014

Na zapytanie
Seria MSI-EM
Aplikacja Monitorowanie funkcji bezpieczeństwa
Liczba bezpiecznych I/O 4 przekaźniki OUT
Funkcje Moduł rozszerzający dla programowalnego zabezpieczającego urządzenia sterowniczego MSI 200
Monitorowanie wszystkich funkcji związanych zbezpieczeństwem wmaszynach iinstalacjach
Rozbudowa o 4 bezpieczne wyjścia przekaźników
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0,00000000003 per hour
PFHD 3E-11 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) 780.000 number of cycles
B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) 1.960.000 number of cycles
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Kategoria przepięciowa III
Liczba wyjść sygnalizacyjnych 4 Piece(s)
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 4 Piece(s)
Wskazanie statusu 2 diody LED (zielone, czerwone)
Graniczny prąd ciągły 4 A
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Rodzaj napięcia AC/DC, DC
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Napięcie znamionowe 24 V DC, (A1/A2)
Graniczny prąd ciągły 50 mA
Opóźnienie gotowości 10.000 ms
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Połączenie zurządzeniem
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 16 -pin
Funkcja wewnętrzny interfejs komunikacyjny
Rodzaj przyłącza Szyny montażowe TBUS
Przekroje przyłączy 0,2 do 2,5 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Poliamid PA bez wzmocnienia
Masa netto 180 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Żywotność mechaniczna 100.000.000 actuation cycles
Temperatura otoczenia podczas pracy -5 ... 45 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 20 (obudowa)
IP 20 (zaciski)
Dopuszczenia TÜV Rheinland
c UL US
Numer taryfy celnej 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Model 3D-CAD - MSI-EM201-4RO - zip
Oprogramowanie - Device Pack - zip
Wskazówki dotyczące zastosowania - pdf
Instrukcja obsługi - MSI 200 / MSI-EM - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Rheinland - pdf