MSI-mE/R

Zabezpieczające urządzenie sterownicze

Numer produktu: 549980

Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
PDS-HAMT-P1-000-002
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Numer artykułu: SO-000134
  • Aplikacja: Muting X oraz 2 x muting X jako zamiennik dla MSI-...
Numer artykułu: SO-000134

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
SYS-HAMT-P1-000-001
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Numer artykułu: SO-000133
  • Aplikacja: Muting IIII jako zamiennik dla MSI-m/R, MSI-mE/R, ...
Numer artykułu: SO-000133

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria MSI-m
Funkcje Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
Dynamiczna kontrola styczników (EDM)
Kontrola międzyobwodowa
Monitoring czasowy mutingu (do zaznaczania/odznaczania)
Muting równoległy
Muting sekwencyjny
Ostrzeżenie - uszkodzony sygnalizator świetlny mutingu
Statyczna kontrola styczników (EDM)
Złącze diagnostyczne PC
równoległy podwójny muting w dwóch obszarach
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0,000000016 per hour
PFHD, nop = 28800 0,000000038 per hour
PFHD, nop = 86400 0,000000095 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria do 4 (zależnie od kategorii poprzedzającego urządzenia ochronnego), EN ISO 13849
B10d dla DC1 (obciążenie rezystancyjne) 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego)
B10d dla AC1 (obciążenie rezystancyjne) 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego)
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego)
B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego)
B10d, niskie obciążenie 20.000.000 number of cycles
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Rodzaj napięcia AC/DC
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Czujniki bezpieczeństwa z możliwością podłączenia (AOPD) 1 AOPD typ 4, typ 3 lub do 2 AOPD typ 2
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 70 mm x 99 mm x 113,6 mm
Masa netto 300 g
Kolor obudowy szary
Liczba AOPD z możliwością podłączenia typu 2, kategorii 2 2 Piece(s)
Liczba AOPD z możliwością podłączenia typu 4, kategorii 4 1 Piece(s)
Stopień ochrony IP 20
Patenty US US 6,418,546 B
Numer taryfy celnej 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Model 3D-CAD - MSI-mE/R - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - V 1.40 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Opis oprogramowania - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - pdf