MSI-SR-LC21DT03-01
Przekaźniki bezpieczeństwa
| Seria | MSI-SR-LC21DT |
| Aplikacja | Ruchome oddzielające urządzenia ochronne, bezkontaktowe urządzenia ochronne do sterowanego zatrzymywania (kategoria zatrzymania 0 i 1 zgodnie z IEC 60204) |
| Funkcje | Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) Kontrola międzyobwodowa Odłączanie z opóźnieniem czasowym (STOPP1) Tryb jedno- lub dwukanałowy |
| Ponowne uruchomienie | automatic ręczny |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1, (styki przełączające bezzwłocznie) lub d, EN ISO 13849-1, (styki przełączające zwłocznie) |
| PFHD | 3E-08 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 4, EN ISO 13849-1 |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
| Pobór mocy, maks. | 2,6 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe |
| Napięcie znamionowe UN | 24 V |
| Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania US dla DC | 20,4 V |
| Maks. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC | 26,4 V |
| Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC | 20,4 V |
| Moc znamionowa DC | 2,6 W |
| Izolacja elektryczna obwodu zasilania od obwodu sterowania | Nie |
| Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe | 2 Piece(s) |
| Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe | 1 Piece(s) |
| Ścieżki prądowe zwolnienia | Styk normalnie otwarty |
| Ścieżki prądowe zwolnienia, opóźnione czasowo | Styki normalnie otwarte, z opóźnieniem uruchomienia |
| Materiał styku | Stop srebra, pozłacany |
| Kategoria użytkowa AC-15 (zestyk zwierny) | Ue 230V, Ie 3A |
| Kategoria użytkowa DC-13 (zestyk zwierny) | Ue 24V, Ie 2A |
| Ochrona przecizwarciowa (zestyk zwierny) | Bezpiecznik topikowy 6 A klasy gG, całka topienia |
| Znamionowe napięcie przełączające, ścieżki prądowe zwolnienia AC | 230 V |
| Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia | 6 A |
| Maks. prąd łączny I² wszystkich ścieżek prądowych | 5 |
| Żywotność mechaniczna | 100.000.000 switching cycles |
| Analiza wejść | dwukanałowy |
| Znamionowe napięcie wyjściowe DC | 22 V |
| Prąd wejściowy na wejściach sterujących (obwód bezpieczeństwa/obwód resetowania) | 25 mA |
| maks. prąd szczytowy na wejściach sterujących (obwód bezp./obwód resetowania) | 2.500 mA |
| Maks. opór przewodu, na kanał | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
| Min. czas trwania włączenia | 200 ms |
| Czas reakcji (automatyczny start tA2) | 700 ms |
| Czas reakcji (ręczny start tA1) | 30 ms |
| Dopuszczalny czas impulsów testowych tTP | 1 ms |
| Czas aktywacji tR | 25 ms |
| Czas aktywacji tR, styki z opóźnieniem czasowym (tolerancja) | 0,15 s ... 3 s ± 16 % |
| Monitorowanie czasu synchronizacji tS | 500 ms |
| Czas przywrócenia gotowości do pracy tW | 500 ms |
| Opóźnienie uruchomienia | 25 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
| Liczba pinów | 16 -pin |
| Przekroje przyłączy | 1 x 0,2 do 2,5 mm², drut 1 x 0,2 do 2,5 mm², skrętka 1 x 0,25 do 2,5 mm², skrętka z tulejką kablową 2 x 0,2 do 1,0 mm², drut 2 x 0,2 do 1,0 mm², skrętka 2 x 0,25 do 1,0 mm², skrętka z tulejką kablową |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
| Masa netto | 200 g |
| Kolor obudowy | szary |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 55 °C |
| Dopuszczenia | TÜV Rheinland c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85364900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |