MSI-SR-LC21M-03

Przekaźniki bezpieczeństwa

Numer produktu: 50133011

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MSI-SR-LC21-03
Przekaźniki bezpieczeństwa
Numer artykułu: 50133009
  • Aplikacja: Obwody wyłączenia awaryjnego
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Rodzaj zacisku: Zacisk sprężynowy
  • Funkcje: Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Numer artykułu: 50133009

Na zapytanie
Seria MSI-SR-LC21M
Aplikacja Obwody wyłączenia awaryjnego
Optoelektroniczne urządzenia ochronne
Przełączniki magnetyczne (styki Reed, odpowiedniki)
Wyłączniki pozycyjne (styki mechaniczne)
Wyłączniki transponderowe (wyjścia OSSD)
Funkcje Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Kontrola styczników (EDM)
Ponowne uruchomienie automatic
ręczny
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849-1
Napięcie zasilania UB , AC/DC
Pobór mocy, maks. 2 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Napięcie znamionowe UN 24 V AC/DC
Częstotliwość znamionowa 50 ... 60 Hz
Znamionowe napięcie sterujące zasilania US przy AC 60 Hz 20,4 V
Znamionowe napięcie sterujące zasilania US przy AC 50 Hz 26,4 V
Maks. znamionowe napięcie sterujące zasilania przy AC 50 Hz 26,4 V
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania US dla AC 50 Hz 20,4 V
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania US dla DC 20,4 V
Maks. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC 26,4 V
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC 20,4 V
Moc znamionowa DC 2,1 W
Izolacja elektryczna obwodu zasilania od obwodu sterowania Nie
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe 2 Piece(s)
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe 1 Piece(s)
Ścieżki prądowe zwolnienia Styk normalnie otwarty
Sygnalizacyjna ścieżka sygnalizacyjna Styk normalnie zamknięty
Materiał styku Stop srebra, pozłacany
Kategoria użytkowa AC-15 (zestyk zwierny) Ue 230V, Ie 3A
Kategoria użytkowa DC-13 (zestyk zwierny) Ue 24V, Ie 2,5A
Ochrona przecizwarciowa (zestyk zwierny) Bezpiecznik topikowy 6 A klasy gG, całka topienia
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia 6 A
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe sygnalizacji 3 A
Maks. prąd łączny I² wszystkich ścieżek prądowych 9
Żywotność mechaniczna 100.000.000 switching cycles
Analiza wejść dwukanałowy
Prąd wejściowy na wejściach sterujących (obwód bezpieczeństwa/obwód resetowania) 40 mA
maks. prąd szczytowy na wejściach sterujących (obwód bezp./obwód resetowania) 100 mA
Maks. opór przewodu, na kanał ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Min. czas trwania włączenia 50 ms
Czas reakcji (automatyczny start tA2) 80 ms
Czas reakcji (ręczny start tA1) 40 ms
Dopuszczalny czas impulsów testowych tTP 1 ms
Czas aktywacji tR 15 ms
Monitorowanie czasu synchronizacji tS 200 ms
Czas przywrócenia gotowości do pracy tW 150 ms
Opóźnienie uruchomienia 25 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 2 x 0,2 do 1,5 mm², drut
2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka
2 x 0,25 do 1,5 mm², skrętka z tulejką kablową
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Masa netto 210 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 55 °C
Dopuszczenia TÜV Rheinland
c UL US
Numer taryfy celnej 85364900
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf