MSI-SR-SM42OS-03
Przekaźniki bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | MSI-SR-SM42OS |
| Aplikacja | Czujnik zatrzymania |
| Ponowne uruchomienie | automatic ręczny |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,1E-09 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 4, EN ISO 13849-1 |
| Napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
| Maks. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC | 30 V |
| Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC | 16,8 V |
| Moc znamionowa DC | 1,8 W |
| Izolacja elektryczna obwodu zasilania od obwodu sterowania | Nie |
| Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe | 2 Piece(s) |
| Ścieżki prądowe zwolnienia | Półprzewodnik (przełączający dodatnio), związany z bezpieczeństwem |
| Sygnalizacyjna ścieżka sygnalizacyjna | Półprzewodnik (przełączający dodatnio), niezwiązany z bezpieczeństwem |
| Ochrona przecizwarciowa (zestyk zwierny) | odporny na zwarcia |
| Znamionowe napięcie przełączające, ścieżki prądowe zwolnienia DC | 30 V |
| Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia | 2 A |
| Maks. prąd łączny I² wszystkich ścieżek prądowych | 4 |
| Znamionowe napięcie wyjściowe DC | 24 V |
| Prąd wejściowy na wejściach sterujących (obwód bezpieczeństwa/obwód resetowania) | 3 mA |
| maks. prąd szczytowy na wejściach sterujących (obwód bezp./obwód resetowania) | 3,8 mA |
| Min. czas trwania włączenia | 100 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
| Liczba pinów | 16 -pin |
| Przekroje przyłączy | 2 x 0,2 do 1,5 mm², drut 2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka 2 x 0,25 do 1,5 mm², skrętka z tulejką kablową |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 22,5 mm x 107 mm x 121 mm |
| Masa netto | 160 g |
| Kolor obudowy | szary |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
| Dopuszczenia | TÜV Rheinland c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85364190 |
| ECLASS 8.0 | 27371811 |
| ECLASS 9.0 | 27371811 |
| ETIM 5.0 | EC001448 |
| ETIM 6.0 | EC001448 |