MSI101

Sterownik bezpieczeństwa

Numer produktu: 547802

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MSI 420-01
Sterownik bezpieczeństwa
Numer artykułu: 50132986
  • Rodzaj artykułu: Sterownik bezpieczeństwa
  • Liczba wejść: 16 Piece(s)
  • Liczba wyjść: 4 Piece(s)
  • Rodzaj zacisku: Zaciskśrubowy
Numer artykułu: 50132986

Dostępność od ręki

Seria MSI 100
Aplikacja Monitorowanie funkcji bezpieczeństwa
Liczba bezpiecznych I/O 20 IN, 4 OUT
Funkcje Monitorowanie wszystkich funkcji związanych zbezpieczeństwem wmaszynach iinstalacjach
Transfer danych diagnostycznych przez moduł Fieldbus MSI-FB (opcjonalnie)
swobodnie konfigurowany moduł główny bezpieczeństwa
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 8.324 years, EN ISO 13849-1
PFHD 0,0000000137 per hour
PFHD 1,4E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Pobór prądu (bez obciążenia), maks. 200 mA
Kategoria przepięciowa III
Wskazanie diagnostyki 4 diody LED (zielone, czerwone)
Czas reakcji maks. 30 ms
Wejściowe napięcie znamionowe UN 24 V DC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
Typ. pobór prądu dla UN (A1/A2) 110 mA
Mostkowanie spadków napięcia 20 ms
Liczba bezpiecznych wejść 20 Piece(s), (do SIL 3 / IEC 62061)
Wskazanie statusu 20 diod LED (zielonych)
Napięcie znamionowe UN 24 V DC, (przeciwmasowy A1/A2)
Typ. pobór prądu dla UN 4 mA
Poziom sygnału dla "0", maks. 5 V
Poziom sygnału dla "1", min. 11 V
Liczba wyjść sygnalizacyjnych 4 Piece(s)
Liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych 4 Piece(s), (Kat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954)
Liczba wyjść przełączania masy 2 Piece(s)
Liczba wyjść taktowania 2 Piece(s)
Napięcie znamionowe 24 V DC, -15 ... 10 %, (24 V / 0 V)
Wskazanie statusu 4 diody LED (zielone)
Graniczny prąd ciągły 2 A
Napięcie znamionowe 24 V DC, (A1/A2)
Graniczny prąd ciągły 100 mA
Napięcie znamionowe 24 V DC, (A1/A2)
Graniczny prąd ciągły 100 mA
Opóźnienie gotowości 4.000 ms
Czas przywrócenia gotowości do pracy po ponownym uruchomieniu, maks. 5 ms
Rodzaj USB
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Funkcja Połączenie zurządzeniem
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 40 -pin
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Rodzaj przyłącza USB
Typ wtyczki USB 2.0 Mini-A
Funkcja wewnętrzny interfejs komunikacyjny
Rodzaj przyłącza Szyny montażowe TBUS
Przekroje przyłączy 0,2 do 2,5 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 67,5 mm x 99 mm x 114,5 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Poliamid PA bez wzmocnienia
Masa netto 430 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 20 (obudowa)
IP 20 (zaciski)
Dopuszczenia TÜV Rheinland
c UL US
Numer taryfy celnej 85371091
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Model 3D-CAD - MSI101 - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V2.90 Build 2300 - zip
Oprogramowanie - Driver Win7/Win8 - zip
Wskazówki dotyczące zastosowania - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Szybki start - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Rheinland - pdf