NT TI 3

Zasilacz

Numer produktu: 50123531

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
NT 24-24W
Zasilacz
Numer artykułu: 50110748
  • Długość: 100 mm
  • Wysokość: 80 mm
  • Wymiar (szer. x wys. x dł.): 34 mm
  • Wymiar: 34 mm x 80 mm x 100 mm mm
Numer artykułu: 50110748

Dostępność od ręki

Rodzaj Zasilacz wtykowy
Wyjście 24 V DC, 750 mA
Wejście 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Numer taryfy celnej 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540