ODSL 9/L-450-S12
Optyczny czujnik odległości
| Seria | 9 |
| Rodzaj systemu czujników | Naprzeciw obiektu |
| Przebieg wiązki | niezgodny |
| Źródło światła | Laser, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 655 nm |
| Klasa lasera | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Czas trwania impulsu | 22 µs |
| Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 1 mm |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
| Zakres pomiarowy | 50 ... 450 mm |
| Rozdzielczość | 0,1 mm |
| Dokładność | 1 % |
| Wielkość odniesienia dokładność | Odstęp pomiarowy |
| Powtarzalność | 0,5 % |
| Wielkość odniesienia, powtarzalność | Odstęp pomiarowy |
| Czas pomiaru | 2 ms |
| Dryf temperaturowy | 0,02 %/K |
| Referencjonowanie | Nie |
| Zachowanie czarno-białe | 0,5 % |
| Standardowy obiekt pomiarowy | 50 x 50 mm² |
| Optyczna zasada pomiaru odstępu | Triangulacja |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Rodzaj | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 |
| Specyfikacja | V1.0.1 |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe, obrotowy 90° |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 50 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED Wyświetlacz LC |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie |
| Elementy sterujące | Oprogramowanie komputerowe Przyciski obsługowe Wyświetlacz LC |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 90318020 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |