PBZ-V1-085
Sygnalizator akustyczny
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Rodzaj sygnalizacji | akustyczny |
| Napięcie zasilania UB | 12 ... 24 V, AC/DC |
| Pobór prądu, maks. | 46 mA |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 30 mm x 59 mm |
| Długość w stanie zabudowanym | 12 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 30 g |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | w otworach Ø 22,5 mm |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Rodzaj dźwięku | Dźwięk ciągły lub impulsowy |
| Częstotliwość dźwięku | ok. 3500 Hz |
| Ciśnienie akustyczne | 85 dB |
| Liczba dźwięków | 2 Piece(s) |
| Numer taryfy celnej | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
| ECLASS 8.0 | 27371214 |
| ECLASS 9.0 | 27371214 |
| ECLASS 10.0 | 27371214 |
| ECLASS 11.0 | 27371214 |
| ETIM 5.0 | EC001026 |
| ETIM 6.0 | EC001026 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |