PRK 25/66.2

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50104202

Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
PRK25C.A/2N
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50134276
  • Seria: 25C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 5 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50134276

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
PRK25C.A/4P
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50134272
  • Seria: 25C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 5 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50134272

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria 25
Zasada działania Zasada refleksji
Aplikacja Pozycjonowanie, odstęp zerowy
Wersja specjalna Automatyczna kolimacja
Zasięg roboczy 0 ... 4,5 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 5 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, czerwony
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,21 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 36 mm x 27 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 55 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia UL
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf