PRK 3B/6.7-S8

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50104698

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
PRK23/4X-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50138471
  • Seria: 23
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 4,5 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50138471

Czas dostawy ok. 24 dni roboczych
PRK23/2X-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50138459
  • Seria: 23
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 4,5 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50138459

Dostępność od ręki

Seria 3B
Zasada działania Zasada refleksji
Zasięg roboczy 0,02 ... 5 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0,02 ... 6 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 620 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 2
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 10 mA
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 10 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Czas reakcji 0,5 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 10 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf