PRK 46B/66.01-S12

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50103082

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
PRK46C.1/4P-M12
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50127015
  • Seria: 46C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 24 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50127015

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych
Seria 46B
Zasada działania Zasada refleksji
Zasięg roboczy 0,05 ... 15 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0,05 ... 18 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 620 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 20 mA
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 30 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 50 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf