PRK3CL1.TT3/LP-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer produktu:
50133718
Artykuł zastępujący
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | 3C |
| Zasada działania | Zasada refleksji |
| Aplikacja | Wykrywanie przeźroczystych folii Wykrywanie wysokoprzeźroczystych butelek |
| Wersja specjalna | Automatyczna kolimacja Funkcja Tracking |
| Zasięg roboczy | 0 ... 0,4 m (gwarantowany zasięg) |
| Granica zakresu pracy | 0 ... 0,5 m (typowy zasięg) |
| Przebieg wiązki | skolimowany |
| Źródło światła | Laser, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 655 nm |
| Klasa lasera | 1, według IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Maks. moc lasera | 0,0017 W |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Czas trwania impulsu | 5,3 µs |
| Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 1 mm [500 mm] |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
| Przesunięcie kątowe | typ. ± 2° |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 15 mA |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
| Zasada przełączania | IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | ściemniający |
| Częstotliwość przełączania | 3.000 Hz |
| Czas reakcji | 0,17 ms |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Rodzaj | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Frametyp | 2.5 |
| Specyfikacja | V1.1 |
| SIO-Mode support | Tak |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M8 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
| Masa netto | 10 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
| Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
| Funkcja elementu obsługowego | Ustawianie czułości |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
EPLAN Makro - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip