PRKL 3B/6D.2-S8.3

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50132274

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
PRK3CL1.A3/P-M8.3
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50137060
  • Seria: 3C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 4 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50137060

Dostępność od ręki

Seria 3B
Zasada działania Zasada refleksji
Aplikacja Rozpoznawanie drobnych elementów
Wersja specjalna Automatyczna kolimacja
Zasięg roboczy 0 ... 2 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 3 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki skolimowany
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 655 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2007
Laser średnia żywotność 50.000 h
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 2 mm [0 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 15 mA
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 15 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 2.000 Hz
Czas reakcji 0,25 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 3 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 10 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf