Do zastosowań szybkich i przeźroczystych
Pomiarowe kurtyny świetlne posiadają zintegrowane interfejsy i nowego rodzaju wyjścia wtyczek, umożliwiające śledzenie obiektów bez przerw. Ich zasięgi wynoszą do 8 m, a unikalny cykl pomiarowy trwa 10 μs na wiązkę. Ponadto niezawodnie wykrywają również przezroczyste obiekty z odległości do 3,5 m. Trwała obudowa metalowa do zastosowania również w wymagającym obciążeniu przemysłowym. Podłączenie przez wtyk okrągły M12 do szybkiej instalacji.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 187 produktów
Produkt łączony
CML730i-T10-480.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50117787
- Zasięg roboczy, maks.: 0,3 ... 9,5 m
- Długośćpola pomiarowego: 480 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
CML730i-R10-480.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50117788
- Długośćpola pomiarowego: 480 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML730i-T10-1920.R-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50117911
- Zasięg roboczy, maks.: 0,3 ... 9,5 m
- Długośćpola pomiarowego: 1.920 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
CML730i-R10-1920.R/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50117936
- Długośćpola pomiarowego: 1.920 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Interfejs: IO-Link
Produkt łączony
CML730i-T10-1920.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118077
- Zasięg roboczy, maks.: 0,3 ... 9,5 m
- Długośćpola pomiarowego: 1.920 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
CML730i-R10-1920.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118078
- Długośćpola pomiarowego: 1.920 mm
- Odstęp wiązek: 10 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML730i-T05-160.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118577
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 4 m
- Długośćpola pomiarowego: 160 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-160.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118656
- Długośćpola pomiarowego: 160 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML730i-T05-240.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118578
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 4 m
- Długośćpola pomiarowego: 240 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-240.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118657
- Długośćpola pomiarowego: 240 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML730i-T05-320.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118579
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 4 m
- Długośćpola pomiarowego: 320 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-320.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118658
- Długośćpola pomiarowego: 320 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML730i-T05-400.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118580
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 4 m
- Długośćpola pomiarowego: 400 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-400.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118659
- Długośćpola pomiarowego: 400 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML730i-T05-480.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118581
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 4 m
- Długośćpola pomiarowego: 480 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-480.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118660
- Długośćpola pomiarowego: 480 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML730i-T05-560.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118582
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 4 m
- Długośćpola pomiarowego: 560 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-560.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118661
- Długośćpola pomiarowego: 560 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML730i-T05-640.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118583
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 4 m
- Długośćpola pomiarowego: 640 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-640.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118662
- Długośćpola pomiarowego: 640 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML730i-T05-720.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118584
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 4 m
- Długośćpola pomiarowego: 720 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-720.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118663
- Długośćpola pomiarowego: 720 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML730i-T05-800.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118585
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 4 m
- Długośćpola pomiarowego: 800 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML730i-R05-800.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50118664
- Długośćpola pomiarowego: 800 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Dane artykułu z: 7.10.2026