Czujniki kontrastu
Korzyści dla Państwa
- Elastyczność zastosowania dzięki połączeniu kilku rodzajów światła w jednej obudowie: Multicolor (światło czerwone, zielone lub niebieskie), światło białe i laserowe światło czerwone
- Niezawodne wykrywanie nawet najmniejszych różnic kontrastu oraz pewne rozpoznawanie nadrukowanych znaczników, również na materiałach z połyskiem i silnie odbijających światło
- Wysoce precyzyjne i niezawodne wykrywanie kontrastu z krótkim czasem reakcji, wynoszącym 50 µs (światło laserowe: 125 µs) i minimalnym drganiem sygnału dla optymalnej przepustowości maszyny
- Wysoka elastyczność montażu i łatwa integracja również przy ograniczonej ilości miejsca dzięki kompaktowej i trwałej obudowie o wysokim stopniu ochrony IP67 i IP69K oraz certyfikacji ECOLAB
- Wybór różnych trybów przyuczania gwarantuje odpowiedni proces ustawiania dla szybkiego i łatwego uruchamiania maszyny (statyczne lub dynamiczne przyuczanie 2-punktowe, statyczne przyuczanie 1-punktowe)
- IO-Link dla prostej integracji funkcji dodatkowych ze sterowaniem maszyny, przykładowo łatwej zmiany formatu poprzez zarządzanie recepturami, konfiguracji czujników lub blokady przycisku przyuczenia w celu zabezpieczenia przed manipulacją
Cechy wyróżniające
Trzy rodzaje światła w jednej, kompaktowej obudowie
Każda aplikacja stawia systemom czujników inne wymogi w kwestii niezawodnego wykrywania znaczników kontrastu. Ponieważ o niezawodnym wykrywaniu decyduje kolor emitowanego światła, nowe czujniki kontrastu KRT 3C wykorzystują trzy różne rodzaje światła. Dzięki temu klienci mogą w procesach pakowania i etykietowania elastycznie dobrać źródło światła odpowiednio do każdego materiału i koloru znacznika.
- Multicolor wykorzystuje z czerwone, zielone lub niebieskie światło LED (RGB). Dzięki automatycznemu wykrywaniu właściwych kolorów nadajnika można niezawodnie wykrywać różne kombinacje kolorów lub odcieni szarości. Urządzenia Multicolor szczególnie nadają się do bardzo kolorowych zadrukowanych folii.
- Światło białe LED jest stosowane, gdy kolory i odcienie szarości mają być odróżniane od wartości referencyjnej szarości (przy równomiernej rozdzielczości kontrastów). Zapewnia ono wyższą niezawodność zwłaszcza w przypadku znaczników kontrastu na powierzchniach z połyskiem.
- Czujniki kontrastu z laserowym światłem czerwonym emitują bardzo małą plamkę laserową, dzięki czemu są optymalnym wyborem do wykrywania najmniejszych nawet znaczników i zmian odległości.
Prosta konfiguracja i zarządzanie recepturami dzięki IO-Link
Regulacja nowych czujników kontrastu KRT 3C możliwa jest za pomocą przycisku przyuczania, zdalnie za pośrednictwem przewodu lub – bardzo wygodnie – przez IO-Link. Poprzez IO-Link można z łatwością zintegrować czujniki z systemem automatyki. Ta forma automatyzacji ułatwia integrację i pomaga maksymalnie ograniczać przestoje w produkcji. Nowe kompaktowe czujniki kontrastu można parametryzować, obsługiwać i konserwować za pomocą IO-Link (Condition Monitoring).
- Wygodna zmiana formatu na inny typ folii lub etykiet poprzez wczytanie do czujnika kontrastu odpowiedniego zestawu parametrów wraz z wartością przyuczania (możliwe również bezpośrednio za pomocą interfejsu Human Machine Interface (HMI))
- Brak konieczności ustawiania i ponownego przyuczania czujnika kontrastu przy zmianie formatu
- Informacje i diagnostyka sygnału w czasie rzeczywistym
- Zdalne przyuczanie lub blokada przycisku przyuczenia, szybko i prosto poprzez interfejs IO-Link
- Różne tryby przyuczania umożliwiają szybkie uruchomienie maszyny:
- Statyczne przyuczanie 2-punktowe: odpowiednie do ręcznego pozycjonowania znacznika i tła
- Dynamiczne przyuczanie 2-punktowe: odpowiednie do ruchomych znaczników w zautomatyzowanych procesach maszynowych
- Statyczne przyuczanie 1-punktowe: odpowiednie do wykrywania dowolnych znaczników na jednolitym tle lub poza wartością referencyjną
Wysoka elastyczność montażu dzięki wytrzymałej miniaturowej obudowie
Wymogi względem systemów czujników w procesach pakowania są wysokie: obiekty i znaczniki cięcia muszą być wykrywane szybko i z wysoką niezawodnością przełączania. Do tego dochodzą wymagające warunki otoczenia, jak montaż w ciasnych przestrzeniach czy częste procesy czyszczenia. Nowe czujniki kontrastu KRT 3C dzięki wytrzymałej miniaturowej obudowie mogą być elastycznie stosowane do różnych zadań wykrywania.
- Niewielka konstrukcja o wysokości jedynie 32 mm zapewnia elastyczność podczas montażu, zwłaszcza przy ograniczonej ilości miejsca
- Zastosowanie jest możliwe również w obszarach, gdzie wymagane są stopnie ochrony IP67 i IP69 K
- Certyfikacja ECOLAB gwarantuje możliwość użytkowania czujników również przy regularnych procesach czyszczenia instalacji oraz zastosowaniu środków czyszczących
Aplikacja
Wykrywanie znaczników cięcia na podajniku folii
Wymaganie:
W przemyśle opakowaniowym produkty są na poziomych maszynach pakowane worki rurowe. Czujniki kontrastu wykrywają nadrukowane znaczniki i precyzyjnie sterują procesem cięcia folii opakowaniowej. Wyzwaniem często są niewielka ilość miejsca i częste zmiany formatu na folie i znaczniki kontrastu o różnych kolorach.
Rozwiązanie:
Kompaktowy czujnik kontrastu KRT 3C łączy w jednej obudowie trzy rodzaje światła: RGB, światło białe i laserowe światło czerwone. Dzięki temu osoby planujące produkcję w przemyśle opakowaniowym mogą elastycznie reagować na różne kombinacje kolorów i odcieni szarości. Aby unikać przestojów instalacji, wszystkich ustawień, również podczas zmiany formatu, można dokonywać poprzez interfejs IO-Link.
Wyrównywanie tubek z użyciem kolorowych znaczników w systemie napełniania
Wymaganie:
W maszynie do napełniania i zamykania tubki są napełniane kremem do rąk. W procesie pakowania ważne jest precyzyjne wyrównanie tubek z tworzywa sztucznego po napełnieniu, tak aby brzeg został zaprasowany we właściwym miejscu. W wielu instalacjach do napełniania tubek ilość przestrzeni jest bardzo ograniczona.
Rozwiązanie:
Czujnik kontrastu KRT 3C dzięki kompaktowym wymiarom zajmuje bardzo niewiele miejsca. Niezawodnie i precyzyjnie wykrywa on różne kolorowe znaczniki kontrastu, również na okrągłych obiektach i różnych materiałach, i ma krótki czas reakcji, wynoszący jedynie 50 µs.
Podawanie folii w maszynach termoformujących
Wymaganie:
Opakowania na tacki termoformowane są często stosowane w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym. Niekończąca się folia z tworzywa sztucznego jest podawana do maszyny do termoformowania. Konieczne jest wczesne wykrywanie końca folii, aby przerwy w procesie pakowania były możliwie jak najkrótsze.
Rozwiązanie:
Nowy czujnik kontrastu KRT 3C niezawodnie wykrywa miejsca klejenia pod spodem, które sygnalizują, że rolka folii się kończy. W ten sposób czujniki gwarantują stabilne procesy z krótkimi przestojami.
Przegląd naszych czujników kontrastu
Oferujemy szeroki asortyment czujników kontrastu, aby nasi klienci mogli znaleźć idealnie dopasowane rozwiązanie do każdego zadania wykrywania. Podczas gdy nowe czujniki kontrastu KRT 3C odznaczają się małą, trwałą obudową i wariantami z laserowym źródłem światła, czujnik kontrastu KRT 18B wyróżnia się stałym wskazaniem sygnału na wykresie słupkowym i automatyczną regulacją czułości. KRT 55 cechuje się wyjątkowo wytrzymałą konstrukcją w obudowie ze stali nierdzewnej, a KRT 20, o czasie reakcji wynoszącym jedynie 10 µs, jest naszym najszybszym czujnikiem kontrastu. Z kolei KRT 21 to wszechstronny czujnik do wielu różnych aplikacji.
| Cecha | KRT 3C | ||||
|
| | ||||
| Wymiary bez wtyczki (szer. x wys. x gł.) | 11 x 32 x 17 mm | 14 x 35,5 x 25 mm | 15 x 47 x 32,5 mm | 30 x 53 x 80 mm | 31 x 53 x 80 mm |
| Napięcie robocze | 12 – 30 V DC | 10 – 30 V DC | 10 – 30 V DC | 12 – 30 V DC | 10 – 30 V DC |
| Wyjścia | Push-pull, PNP, NPN, IO-Link | PNP | Push-pull, analogowe, IO-Link | PNP, NPN, analogowe prądowe | PNP, NPN |
| Rodzaj podłączenia | M8, przewód, przewód+ M12 | M8, przewód+M12, przewód | M12 | M12 | M12 |
| Stopień ochrony | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP67 |
| Zasięg | 14,5mm ± 2 mm | 13mm ± 2 mm | 13mm ± 3 mm | 13mm ± 1 mm | 9mm ± 3 mm |
| Źródło światła | LED, laser (klasa 1) | LED | LED | LED | LED |
| Częstotliwość przełączania | 4.000-10.000 Hz | 10.000 Hz | 15.000-22.000 Hz | 16.000 Hz | 15.000 Hz |
| Kolor nadajnika | RGB/biały/laser czerwony | RGB/biały | RGB/biały | RGB | RGB |
| Wylot światła | Z przodu | Z przodu | Z przodu | Po stronie czołowej lub z przodu | Po stronie czołowej lub z przodu |
| Geometria plamki świetlnej | Prostokątny lub okrągły | Prostokątny | Prostokątny | Prostokątny | Prostokątny |
| Położenie plamki świetlnej | Wzdłużne/poprzeczne | Wzdłużne | Wzdłużne/poprzeczne | Wzdłużne | Wzdłużne |
| Obsługa | Przycisk przyuczania, przewód, IO-Link | Przycisk przyuczania, przewód | Potencjometr wieloobrotowy, przyciski, przycisk przyuczania, IO-Link | Klawiatura foliowa, przewodowo | Przycisk przyuczania |
Korzyści dla Państwa
- Warianty Multicolor (RGB) lub ze światłem białym (W) oferują optymalną wydajność wykrywania znaczników na foliach zadrukowanych w kolorze lub z połyskiem
- Światło białe oferuje wyższą niezawodność w przypadku znaczników kontrastu na powierzchniach z połyskiem
- Multicolor (RGB) oferuje lepszą wydajność w przypadku folii z bardzo kolorowym nadrukiem
- Swobodny wybór ustawienia: intuicyjnie za pomocą wyjmowanego potencjometru, szybko i precyzyjnie za pomocą przycisków przyuczania. Rzecz jasna możliwe jest również ustawianie zdalne poprzez przyuczanie za pośrednictwem przewodu lub przez IO-Link
- IO-Link z DualChannel: do monitorowania, diagnostyki, z łatwym przestawianiem przy zmianie formatu
- Trzy poziomy przyuczania gwarantują doskonałe procesy regulacji w każdym zastosowaniu
- Statyczne przyuczanie 2-punktowe przy zatrzymanej taśmie, na znaczniku i tle
- Dynamiczne przyuczanie 2-punktowe przy przesuwającej się taśmie
- Statyczne przyuczanie 1-punktowe wykrywa dowolne znaczniki kontrastu na jednorodnym tle
- Stałe wskazanie sygnału dzięki samoregulującemu się wykresowi słupkowemu po tylnej stronie czujnika
- Funkcja trackingu ze śledzeniem progu przełączania, do blaknących znaczników kontrastu
- Precyzyjna regulacja progu przełączania za pomocą przyuczania "blisko znacznika" lub EasyTune (T)
- Warianty plamki świetlnej o wyrównaniu poziomym lub pionowym
- Elastyczny zasięg 13 mm +- 3 mm
- Najwyższa częstotliwość przełączania, do 22 kHz / czas reakcji 20 µs
- Mała, kompaktowa obudowa z niklowanego metalu, IP67 i IP69K oraz ECOLAB
Cechy wyróżniające
Podwójnie szeroki wybór: czujniki kontrastu ze światłem białym i RGB
Zależnie od właściwości opakowania do wykrywania kontrastu może się lepiej nadawać światło białe lub RGB. Aby oferować naszym klientom pełną elastyczność w wyborze czujnika kontrastu, podwoiliśmy nasze portfolio KRT 18B i uzupełniliśmy naszą innowacyjną serię o wariant ze światłem białym i inteligentnym przyuczaniem 1-punktowym. Niezwykle mała i elegancka obudowa oprócz wysokich stopni ochrony IP67 i IP69K oferuje certyfikację ECOLAB do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia. Dzięki temu nasze czujniki kontrastu bez trudu wytrzymują również intensywne cykle czyszczenia.
IO-Link w środku
Czujniki kontrastu serii KRT 18B przekonują innowacyjną, dualną koncepcją obsługi: Zależnie od preferencji klienta z konfiguracją wszystkich funkcji czujników przez IO-Link lub z prostym ręcznym ustawianiem czułości za pomocą potencjometru lub przycisku przyuczania.
Za pomocą IO-Link można realizować innowacyjne koncepcje maszyn ze zdalną konserwacją, diagnostyką i konfiguracją czujników.
Trzy różne metody przyuczania przez IO-Link
Każda aplikacja wymaga innej metody ustawiania czujnika. Łatwo nastawny za pomocą przycisku przyuczania, zdalnie przy pomocy przewodu lub przez IO-Link:
- Statyczne przyuczanie 2-punktowe: przy zatrzymanej taśmie czujnik jest przyuczany na znaczniku, a następnie na tle – lub odwrotnie. Próg przełączania jest ustawiany między oboma wartościami sygnału i można go przybliżyć do znacznika poprzez kolejny proces przyuczania.
- Dynamiczne przyuczanie 2-punktowe: gdy taśma się przesuwa, poprzez naciśnięcie przycisku przyuczania otwierane jest okno pomiarowe. Gdy kilka znaczników przejdzie pod czujnikiem, okno jest zamykane ponownym naciśnięciem przycisku przyuczania. Również w tym przypadku próg przełączania można przybliżyć do znacznika poprzez kolejny proces przyuczania.
- Statyczne przyuczanie 1-punktowe: przy zatrzymanej taśmie czujnik jest kierowany na tło i na nim przyuczany. Każdy znacznik różniący się od sygnału jest wykrywany jako znacznik kontrastu. Poprzez ponowne przyuczanie można przesunąć próg przełączania.
Aplikacja
Wykrywanie znacznika cięcia na folii opakowaniowej w podajniku folii
Wymaganie:
Produkt jest pakowany w poziomy system form-fill-seal (FFS). Folia opakowaniowa musi być przycięta dokładnie na wymiar. Cykl folii opakowaniowej jest przeprowadzany poprzez wykrywanie znaczników kontrastu, które mogą mieć różne kolory i czasami tylko nieznacznie różnią się kolorem od nadruku na folii.
Rozwiązanie:
Nowy czujnik kontrastu KRT 18BW w wersji ze światłem białym niezawodnie wykrywa znaczniki kontrastu o różnych kolorach, również na tle z połyskiem. Dynamiczne przyuczanie 2-punktowe oferuje przy tym możliwość zakończenia ustawiania czujnika również podczas przesuwania folii. Zblakłe znaczniki, na przykład te blisko końca rolki folii, mogą być wyrównywane dzięki funkcji trackingu.
Wykrywanie kolorowych znaczników w celu wyrównania tubek w systemie napełniania
Wymaganie:
W instalacji pakującej tubki z tworzywa sztucznego są napełniane pastą do zębów. Zanim zakładki na końcu tubek zostaną sprasowane, tubki muszą zostać prawidłowo wyrównane. Odległość między obiektem a czujnikiem przy obracaniu tubki może się wahać w zakresie kilku milimetrów.
Rozwiązanie:
KRT 18BW pracuje niezawodnie również wtedy, gdy zasięg względem obiektu zmienia się o 20%. Na jednorodnym tle wariant ze światłem białym wykrywa również znaczniki kontrastu w różnych kolorach, co pozwala przede wszystkim zaoszczędzić czas i nakłady pracy podczas zmiany formatu.
Właściwości techniczne
| Cecha | KRT 18B Standard | KRT 18B Teach | KRT 18B Multiturn | KRT 18B Tracking | KRT 18B Speed | KRT 18B Analog |
| Ustawienie | Przyuczanie | Przyuczanie | Wrzeciono | Przyuczanie | Przyuczanie | Wrzeciono |
| Graf słupkowy | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Źródło światła | RGB (czerwony/zielony/niebieski) Światło białe | RGB (czerwony/zielony/niebieski) Światło białe | RGB (czerwony/zielony/niebieski) Światło białe | RGB (czerwony/zielony/niebieski) Światło białe | RGB (czerwony/zielony/niebieski) Światło białe | RGB (czerwony/zielony/niebieski) |
| Częstotliwość przełączania | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 22 kHz | 15 kHz |
| Czas reakcji | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 22,5 µs | 100 µs |
| Wersja IO-Link | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie |
| Zasięg | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, NPN | Push-pull (IO-Link) | PNP, NPN | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | Analogowy |
| IO-Link | - | V1.1 (COM2) | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | - |
| Obsługa | 2 przyciski:
| 2 przyciski:
| 1 przycisk, 1 wrzeciono wielobiegowe:
| 2 przyciski:
| 2 przyciski:
| 1 przycisk, 1 wrzeciono wielobiegowe:
|
| Stopień ochrony |
|
|
|
|
|
|
| Certyfikaty | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
| Przyłącze | M12 4-pinowe | M12 4-pinowe | M12 4-pinowe | M12 4-pinowe | M12 4-pinowe | M12 5-pinowe |
| Zakres temperatur | –40 do +60 °C | –40 do +60 °C | –40 do +60 °C | –40 do +60 °C | –40 do +60 °C | –40 do +60 °C |