Wykrywanie obiektów

Nowe, obszerne portfolio fotokomórek widełkowych do wykrywania obiektów
Jeszcze szybsze i bardziej precyzyjne – nowe czujniki widełkowe serii GS 04B / GS 08B
W przemyśle czujniki widełkowe są stosowane wszędzie tam, gdzie mają być wykrywane małe części lub gdzie konieczna jest szybka i precyzyjna rejestracja pozycji obiektów niezależnie od właściwości ich powierzchni. Czujniki o tej konstrukcji łączą w jednym urządzeniu nadajnik i odbiornik, dzięki czemu umożliwiają prosty montaż bez nakładów pracy na wyrównanie i zapewniają wysokie bezpieczeństwo eksploatacji.
Wysokie częstotliwości przełączania i szybkie czasy reakcji umożliwiają optymalną integrację tych czujników z szybkimi zautomatyzowanymi procesami.
Poprzez nowe czujniki widełkowe serii GS 04B / GS 08B (stal nierdzewna) oferujemy naszym klientom z różnych branż, np. techniki montażu, obsługi i pakowania oraz farmacji i kosmetyki, jeszcze obszerniejsze portfolio produktów. W ten sposób Leuze wyznacza nowe standardy w kwestiach szybkości, precyzji i osiągów technicznych.
Korzyści dla Państwa
- Najwyższa elastyczność dla Twoich aplikacji: Dzięki 14 różnym rozstawom widełek, od 5 mm do 220 mm, odpowiednim do różnych wymogów
- Prosty i szybki montaż bez nakładów pracy na wyrównanie, ponieważ nadajnik i odbiornik znajdują się w jednej obudowie
- Dla większego komfortu z Twoją preferowaną koncepcją obsługi: do wyboru przez IO-Link lub za pomocą potencjometru
- Wysoka częstotliwość przełączania maks. 10 000/5 000 Hz dla niezawodnego wykrywania również w zastosowaniach o wysokiej prędkości
- Wysoka precyzja dla Twoich aplikacji, z powtarzalnością 0,01/0,02/0,03 mm i bezpiecznym wykrywaniem najmniejszych obiektów, od Ø 0,05 mm
- Precyzyjne wykrywanie małych obiektów dzięki małej, jednolitej plamce świetlnej
- Do zastosowań w przemyśle spożywczym/farmaceutycznym są dostępne również warianty ze stali nierdzewnej

Cechy wyróżniające

Produkty z portfolio również w wersjach ze stali nierdzewnej
W branżach farmaceutycznej i kosmetycznej oraz przemyśle spożywczym i napojów systemom czujników stawia się wysokie wymogi w kwestiach higieny i odporności na środki czyszczące. Fotokomórki widełkowe serii GS(L) 08B posiadają wytrzymałą, odporną i nadającą się do czystych pomieszczeń obudowę ze stali nierdzewnej V4A z certyfikacją ECOLAB, o wysokim stopniu ochrony IP67. Dzięki temu te czujniki widełkowe ze stali nierdzewnej bez trudu wytrzymują nawet intensywne cykle czyszczenia.

IO-Link w środku
Nowe fotokomórki widełkowe serii GS 04B / GS 08B przekonują innowacyjną, dualną koncepcją obsługi: Zależnie od preferencji klienta z konfiguracją wszystkich funkcji czujników przez IO-Link lub z prostym ręcznym ustawianiem czułości za pomocą potencjometru.
Za pomocą IO-Link można realizować innowacyjne koncepcje maszyn ze zdalną konserwacją, diagnostyką i konfiguracją czujników.

Rozstawy widełek dla każdej aplikacji
Dzięki 14 różnym rozstawom widełek od 5 mm do 220 mm za pomocą nowego portfolio fotokomórek widełkowych serii GS 04B można realizować bardzo szerokie spektrum aplikacji. Klienci z różnych branż, takich jak przykładowo montaż, obsługa i pakowanie oraz farmacja i kosmetyka, znajdą w naszej ofercie pasujące rozmiary do wykrywania małych części o rozmiarach w zakresie milimetrów oraz do kontroli spiętrzania i doprowadzania – również przy ograniczonej ilości miejsca. Również do dużych komponentów jest dostępna pasująca szerokość widełek – 220 mm.
Dzięki dużej liczbie dostępnych rozstawów widełek podczas projektowania maszyny otwarte są opcje elastycznej aranżacji. Dzięki ustawianiu czułości oraz przełączaniu jasny/ciemny fotokomórki widełkowe można stosować w różnych obszarach.

Cztery różne tryby czujnika przez IO-Link
Każda aplikacja stawia czujnikom inne wymogi – prędkość lub precyzję, zgodność ze standardami lub wydajność – a my dla każdego scenariusza oferujemy pasującą konfigurację czujników. Łatwo nastawny przez IO-Link:
- Tryb czujnika standard: częstotliwość przełączania 5000 Hz, powtarzalność 0,02/0,01 mm
- Tryb czujnika Precision: poprawiona o 30% rozdzielczość dla wykrywania najmniejszych obiektów
- Tryb czujnika Power: zwiększona moc nadawania, a dzięki temu wyższa rezerwa funkcjonalna dla większej odporności na zanieczyszczenia
- Tryb czujnika Speed: do bezpiecznej rejestracji szybko przesuwających się części w aplikacjach o wysokiej prędkości, z częstotliwością przełączania do 10 000 Hz
Przegląd portfolio fotokomórek widełkowych do wykrywania obiektów

Poziom funkcji:
Segment zaawansowany
- Obudowa ze stali nierdzewnej V4A
- Certyfikat ECOLAB
- Modele z czerwonym światłem LED i laserem
- Wyjście push-pull, IO-Link
- 4 tryby czujnika specyficzne dla aplikacji
Rozszerzony segment
- Metalowa obudowa
- Modele laserowe
- Wyjście push-pull, IO-Link
- 4 tryby czujnika specyficzne dla aplikacji
Segment standardowy
- Metalowa obudowa
- Modele z czerwonym światłem i diodami LED na podczerwień
- Modele z wyjściem PNP lub NPN
- Szeroki zakres szerokości widełek
Aplikacja

Rozpoznawanie drobnych elementów z kontrolą doprowadzania i spiętrzania
Wymaganie:
W trybie produkcyjnym małe części na linii doprowadzania mają być bezpiecznie wykrywane przy ograniczonej ilości miejsca. Montaż czujnika powinien być szybki i prosty.
Rozwiązanie:
Nowa fotokomórka widełkowa GS 04B dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i rozstawowi widełek 50 mm idealnie nadaje się do sytuacji montażowych z ograniczoną ilością miejsca, w których bezpiecznie wykrywa małe części w ramach kontroli doprowadzania i spiętrzania. Czujniki widełkowe łączą w jednym urządzeniu nadajnik i odbiornik, dzięki czemu umożliwiają prosty montaż bez nakładów pracy na wyrównanie.

Aplikacje o wysokiej prędkości przy ograniczonej ilości miejsca
Wymaganie:
Na jednym stanowisku kontrolnym ma być określana prędkość obrotowa małych kół zębatych z tworzywa sztucznego. Dostępne miejsce na montaż czujników jest bardzo ograniczone.
Rozwiązanie:
W nowym portfolio czujników widełkowych serii GS 04B można znaleźć modele o rozstawie widełek od zaledwie 5 mm do 10 mm, które da się optymalnie zintegrować do zastosowań przy ograniczonej ilości miejsca. Dzięki częstotliwości przełączania 10 000 Hz można bezpiecznie i niezawodnie wykrywać prędkość obrotową małych kół zębatych z tworzywa sztucznego również w takiej aplikacji o wysokiej prędkości obrotowej.

Kontrola pozycji dużych komponentów
Wymaganie:
Na linii podawania ma być sprawdzana za pomocą kontroli obecności rowka prawidłowa pozycja dużego komponentu z połyskiem. Uruchomienie czujnika ma następować szybko i bez wyrównania.
Rozwiązanie:
Nowe fotokomórki widełkowe serii GS 04B z czerwoną diodą LED są dostępne również z bardzo dużymi rozstawami widełek 170 lub 220 mm. Dzięki temu za pomocą czujników widełkowych można realizować również aplikacje z użyciem większych komponentów. Dzięki połączeniu nadajnika i odbiornika w jedno urządzenie uruchomienie można przeprowadzać szybko i bez konieczności dodatkowego wyrównania. Również obiekty z połyskiem można monitorować z wysoką precyzją za pomocą tych fotokomórek widełkowych.

Kontrola strzykawek jednorazowych w czystych pomieszczeniach
Wymaganie:
W przemyśle opakowań farmaceutycznych strzykawki jednorazowe są podawane przez jednostkę doprowadzającą do stacji montażowej w pozycji zawieszonej, z dużą prędkością. Na stole obrotowym na strzykawki mają być nasadzane plastikowe zamknięcia. W tym celu należy najpierw pewnie wykryć igły strzykawek, mające średnicę jedynie 0,3 mm, ponieważ tylko po ich rozpoznaniu wykonywany jest montaż plastikowego zamknięcia.
Rozwiązanie:
Cienkie igły strzykawek są bezpiecznie wykrywane przez laserową fotokomórkę widełkową serii GSL 08B. Odpowiednia do czystych pomieszczeń obudowa ze stali nierdzewnej V4A posiada certyfikat ECOLAB, dlatego idealnie nadaje się do obszarów o wysokich wymogach w kwestiach higieny o odporności na działanie środków czyszczących. Czujniki widełkowe serii GS(L) 08B oferują stopień ochrony IP67 i pracują bezpiecznie i niezawodnie w zakresie temperatury od –25°C do 60°C.
Właściwości techniczne
GS 04B | GSL 04B | GS 08B | GSL 08B | |
Materiał obudowy | Metal | Metal | Stal nierdzewna (V4A) | Stal nierdzewna (V4A) |
Dostępne rozstawy widełek | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 170, 220 mm | 30, 50, 80, 120 mm | 30, 50, 80, 120 mm | 30, 50, 80, 120 mm |
Źródło światła | Światło czerwone (660 nm) Podczerwień (880 nm) | Laser czerwony (klasa lasera 1) | Światło czerwone (660 nm) | Laser czerwony (klasa lasera 1) |
Częstotliwość przełączania | 5000 Hz (światło czerwone) 10 000 Hz (podczerwień) | 5000 Hz (ustawienie fabryczne w trybie czujnika standardowym) | 5000 Hz (ustawienie fabryczne w trybie czujnika standardowym) | 5000 Hz (ustawienie fabryczne w trybie czujnika standardowym) |
Czas reakcji | 0,1 ms 0,05 ms (podczerwień) | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms |
Powtarzalność | 0,02 mm 0,03 mm (szerokość widełek: 170, 220 mm) | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,01 mm |
Rozdzielczość (najmniejszy wykrywalny obiekt) | 0,2 mm (szerokość widełek: 5; 10 mm) 0,3 mm (szerokość widełek: 20-100 mm) 0,5 mm (szerokość widełek: 120/170 mm) 1,0 mm (szerokość widełek: 220 mm) | 0,05 mm (szerokość widełek: 30/50/80 mm) 0,10 mm (szerokość widełek: 120 mm) | 0,05 mm (szerokość widełek: 30/50/80 mm) 0,10 mm (szerokość widełek: 120 mm) | 0,05 mm (szerokość widełek: 30/50/80 mm) 0,10 mm (szerokość widełek: 120 mm) |
Wyjście przełączające | PNP, NPN | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) |
IO-Link | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
Obsługa | 2 potencjometry:
| 2 potencjometry:
| 2 potencjometry:
| 2 potencjometry:
|
Stopień ochrony | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Certyfikaty | CE, UL | CE, UL | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
Przyłącze | M8 3 Pin | M8 3 Pin | M8 3 Pin | M8 3 Pin |
Lista artykułów
- Seria: 08B
- Rozwartość: 120 mm
- Źródłoświatła: Laser, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
- Seria: 08B
- Rozwartość: 80 mm
- Źródłoświatła: Laser, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
- Seria: 08B
- Rozwartość: 50 mm
- Źródłoświatła: Laser, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
- Seria: 08B
- Rozwartość: 30 mm
- Źródłoświatła: Laser, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
- Seria: 08B
- Rozwartość: 120 mm
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
- Seria: 08B
- Rozwartość: 80 mm
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
- Seria: 08B
- Rozwartość: 50 mm
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
- Seria: 08B
- Rozwartość: 30 mm
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
- Seria: 04B
- Rozwartość: 120 mm
- Źródłoświatła: Laser, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
- Seria: 04B
- Rozwartość: 80 mm
- Źródłoświatła: Laser, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
- Seria: 04B
- Rozwartość: 50 mm
- Źródłoświatła: Laser, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull
- Seria: 04B
- Rozwartość: 30 mm
- Źródłoświatła: Laser, czerwony
- Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull