DDLS 500 z transferem 100 Mbit/s w czasie rzeczywistym
DDLS 500 to czujnik fotoelektryczny do transmisji danych, który poza dużą prędkością transmisji, wynoszącą do 100 Mbit/s, wyznacza nowe standardy przede wszystkim pod względem Usability. Zintegrowany laser nastawczy umożliwia szybki i precyzyjny montaż. Diagnostykę urządzenia można wykonać z dowolnego miejsca za pośrednictwem zintegrowanego serwera sieci Web.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 81 produktów
Produkt łączony
DDLS 508 200.3 L H
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132935
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
DDLS 508 200.4 L H
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132936
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
Produkt łączony
DDLS 508 120.3 L H
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132933
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
DDLS 508 120.4 L H
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132934
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Zintegrowany laser poziomujący, Brak wpływu ze str...
Produkt łączony
DDLS 508 40.3 L H
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132931
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
DDLS 508 40.4 L H
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132932
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
Produkt łączony
DDLS 508 200.3 L
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132929
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
DDLS 508 200.4 L
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132930
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
Produkt łączony
DDLS 508 120.3 L
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132927
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Zintegrowany laser poziomujący, Brak wpływu ze str...
DDLS 508 120.4 L
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132928
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
Produkt łączony
DDLS 508 40.3 L
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132925
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Zintegrowany laser poziomujący, Brak wpływu ze str...
DDLS 508 40.4 L
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132926
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
Produkt łączony
DDLS 508 200.3 H
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132923
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
DDLS 508 200.4 H
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132924
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
Produkt łączony
DDLS 508 120.3 H
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132921
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
DDLS 508 120.4 H
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132922
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
Produkt łączony
DDLS 508 40.3 H
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132919
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
DDLS 508 40.4 H
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132920
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
Produkt łączony
DDLS 508 200.3
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132917
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
DDLS 508 200.4
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132918
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
Produkt łączony
DDLS 508 120.3
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132915
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
DDLS 508 120.4
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132916
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
Produkt łączony
DDLS 508 40.3
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132913
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
DDLS 508 40.4
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu:
50132914
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
Dane artykułu z: 24.03.2026