MLDSET
Zestawy barier bezpieczeństwa MLDSET oferują kompletne rozwiązania do ochrony dostępu, z funkcją mutingu. Dzięki wersji natychmiast gotowej do zastosowania z połączeniami wtykowymi wstępnie zmontowane zestawy umożliwiają wydajną konstrukcję i szybkie uruchomienie. Dostępny jest duży wybór gotowych wariantów dostosowanych do różnych zadań z zakresu mutingu.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 13 produktów
MLDSET-M1-1300L
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
66900022
- Seria: MLDSET
- Zasięg, maks.: 0 ... 8 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Blokada startu/restartu (RES), do wyboru, Do wybor...
MLDSET-M1-1300T
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
66900021
- Seria: MLDSET
- Zasięg, maks.: 0 ... 8 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Blokada startu/restartu (RES), do wyboru, Do wybor...
MLDSET-M1-1600L
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
66900024
- Seria: MLDSET
- Zasięg, maks.: 0 ... 8 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Blokada startu/restartu (RES), do wyboru, Do wybor...
MLDSET-M1-1600T
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
66900023
- Seria: MLDSET
- Zasięg, maks.: 0 ... 8 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Blokada startu/restartu (RES), do wyboru, Do wybor...
MLDSET-M1-1600T4
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
66900012
- Seria: MLDSET
- Zasięg, maks.: 0 ... 8 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Blokada startu/restartu (RES), do wyboru, Do wybor...
MLDSET-M2-1300L
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
66900026
- Seria: MLDSET
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- Funkcje: Blokada startu/restartu (RES), do wyboru, Do wybor...
MLDSET-M2-1300T
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
66900025
- Seria: MLDSET
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- Funkcje: Blokada startu/restartu (RES), do wyboru, Do wybor...
MLDSET-M2-1600L
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
66900028
- Seria: MLDSET
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- Funkcje: Blokada startu/restartu (RES), do wyboru, Do wybor...
MLDSET-M2-1600T
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
66900027
- Seria: MLDSET
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- Funkcje: Blokada startu/restartu (RES), do wyboru, Do wybor...
MLDSET-M2-1600T4
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
66900013
- Seria: MLDSET
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 6 m
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- Funkcje: Blokada startu/restartu (RES), do wyboru, Do wybor...
MLDSET-M2-L
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
66900071
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 6 m
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
MLDSET-M2-T
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Numer artykułu:
66900070
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 6 m
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
Dane artykułu z: 1.10.2026