Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa
Prosto. Bezpiecznie. Produktywnie.
Od oceny ryzyka do walidacji: dzięki rozwiązaniom w dziedzinie bezpieczeństwa otrzymujesz kompletne rozwiązania dla swoich systemów. Innowacyjne koncepcje bezpieczeństwa naszych zespołów ekspertów gwarantują efektywny przepływ materiałów, pełne bezpieczeństwo i wysoką dostępność Twojego systemu. Nawet tam, gdzie klasyczne koncepcje osiągają swoje granice. Zawsze zgodnie z prawem, z certyfikatem CE i zgodnie z normami. Dzięki temu wdrażanie jest wyjątkowo łatwe.
Korzyści dla Ciebie
- Proste rozwiązanie dla Ciebie: przekształcamy Twoje wymagania koncepcyjne w rozwiązania szyte na miarę
- Wydajny przepływ materiału i pełne bezpieczeństwo – nawet tam, gdzie klasyczne koncepcje osiągają swoje granice
- Wszystkie rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa posiadają certyfikację CE i są zgodne z normami. W ten sposób zapewniają również bezpieczeństwo prawne.
- Nasze zespoły certyfikowanych ekspertów do spraw bezpieczeństwa towarzyszą Ci na każdym etapie projektu i zapewniają fachowe wdrażanie.
Rozwiązania kompletne do Twoich instalacji
Nasze rozwiązania bazują na innowacyjnych koncepcjach bezpieczeństwa, które są indywidualnie dopasowane do układu Twojego systemu. Nasze zespoły ekspertów towarzyszą projektom od oceny ryzyka aż do odbioru technicznego. Gwarantują oni, że nasze rozwiązania spełniają wymogi użytkownika i zapewniają płynny przebieg realizacji projektu.
Koncepcja i projektowanie
Opracowanie koncepcji i projektowanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa są realizowane w całości przez nasze Solutions Engineering Center. Obejmują one:
- Identyfikację wymaganych przepisów i norm
- Tworzenie koncepcji bezpieczeństwa i architektury systemowej
- Opracowywanie i rozwój oprogramowania
- Kompleksowa dokumentacja, w tym deklaracja zgodności CE
Komponenty sprzętowe i oprogramowanie
Nasze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa obejmują wszystkie komponenty sprzętowe i oprogramowanie do integracji z Twoją instalacją:
- Czujniki bezpieczeństwa
- Sterownik bezpieczeństwa
- Program bezpieczeństwa Leuze
- Kompaktowa szafa sterownicza, zgodnie z wymaganiami
- Okablowanie
Usługi – indywidualne dla Twojego projektu
Każde rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa jest indywidualnie dopasowywane do Twojej instalacji i wspierane przez nas aż po przekazanie do użytkowania:
- Ocena ryzyka (w razie potrzeby)
- Usługi inżynierskie, z konfiguracją i parametryzacją, zgodnie z wymaganiami projektu
- Wsparcie przy uruchomieniu
- Walidacja funkcji bezpieczeństwa
Przykłady rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa
Droga do Twojego rozwiązania
| 1. Zebranie wymagań |
|
| 2. Wybór koncepcji bezpieczeństwa |
|
| 3. Konfiguracja i parametryzacja |
|
| 4. Instalacja i uruchomienie |
|
| 5. Kontrola pod względem technologii bezpieczeństwa i odbiór |
|
Skorzystaj z naszego doświadczenia
Innowacyjne idee powstają dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy. Od ponad 35 lat nieustannie wspieramy tworzenie zastosowań w dziedzinie bezpieczeństwa w wielu branżach, oferując szeroką gamę produktów. Nasi eksperci posiadają rozległą wiedzę na temat najnowszych norm i standardów oraz bogate doświadczenie w projektowaniu koncepcji bezpieczeństwa. Dzięki temu projektujemy wydajne rozwiązania bezpieczeństwa w zautomatyzowanym otoczeniu.
- Globalna sieć certyfikowanych ekspertów tworzących koncepcje bezpieczeństwa i walidujących rozwiązania na miejscu
- Własne Solutions Engineering Center
- Projektowanie i konstrukcja według modelu V zgodnie z EN ISO 13849-1
- Duży wybór produktów bezpieczeństwa