Quattro-CANopen
Kurtyna świetlna jednostki sterującej
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | Quattro |
| Przeznaczony dla | Konturflex |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, 20 % |
| Rodzaj | CANopen |
| Rodzaj | RS 232 |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Połączenie z urządzeniem |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 61 mm x 77 mm x 180 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
| Masa netto | 380 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Elementy sterujące | Oprogramowanie komputerowe |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85371098 |