RK 93/4-150 S

Energetyczny czujnik dyfuzyjny

Numer produktu: 50000555

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
RK 93/4-150 L
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
Numer artykułu: 50025513
  • Seria: 93
  • Zasada działania: Zasada wykrywania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,15 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50025513

Dostępność od ręki

Seria 93
Zasada działania Zasada wykrywania
Wersja specjalna Optyka V
Zasięg roboczy 0,005 ... 0,15 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0,005 ... 0,17 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, Podczerwień
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 0,6 W
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 250 Hz
Czas reakcji 2 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Standardowa wtyczka
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 170 g
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony I
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy EN 60947-5-2 (wersja niemiecka)
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf