RK 93/4-20 L

Energetyczny czujnik dyfuzyjny

Numer produktu: 50023930

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
HT3C.V/4P-200-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50129389
  • Seria: 3C
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,015 ... 0,15 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50129389

Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Seria 93
Zasada działania Zasada wykrywania
Wersja specjalna Optyka V
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0 ... 0,02 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,002 ... 0,018 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,004 ... 0,015 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0 ... 0,023 m
Granica zakresu pracy, szary 18% 0,002 ... 0,02 m
Granica zakresu pracy, czarny 6% 0,004 ... 0,017 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, Podczerwień
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 250 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 170 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy EN 60947-5-2 (wersja niemiecka)
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf