RK 93/4-20 S,6000
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | 93 |
| Zasada działania | Zasada wykrywania |
| Wersja specjalna | Optyka V |
| Zasięg roboczy | 0 ... 0,02 m (gwarantowany zasięg) |
| Granica zakresu pracy | 0 ... 0,023 m (typowy zasięg) |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Pobór mocy, maks. | 0,6 W |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | rozjaśniający |
| Częstotliwość przełączania | 250 Hz |
| Czas reakcji | 2 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Standardowa wtyczka |
| Długość przewodu | 6.000 mm |
| Liczba żył | 3 -wire |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 170 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | I |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | EN 60947-5-2 (wersja niemiecka) |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |