RKR 18/4,6000

Refleksyjny niepolaryzowany czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50102730

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
RK18B.1/4P-6000
Refleksyjny niepolaryzowany czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50117374
  • Seria: 18B
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 6 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50117374

Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Seria 18
Zasada działania Zasada refleksji
Wersja specjalna Automatyczna kolimacja
Zasięg roboczy 0 ... 4 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 5 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 660 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 35 mA
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Czas reakcji 0,5 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 6.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu brązowy
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,22 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 180 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf