RKU318-1600.3/2X-M12
Ultradźwiękowa zapora refleksyjna
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | 318 |
| Zasada działania | Zasada refleksji |
| zawarty | 2 szt. nakrętki montażowe M18 |
| Zasięg roboczy | 0 ... 1,6 m |
| Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
| Częstotliwość ultradźwięków | 230 kHz |
| Kierunek świecenia | na stronie przedniej |
| Kąt rozproszenia wiązki | 8 ° |
| Odstęp obiektu od tła | ≥ 250 mm |
| Odstęp reflektora | 0,25 ... 1,6 m |
| Rozdzielczość | < 2 mm |
| Powtarzalność | 0,5 % |
| Wielkość odniesienia, powtarzalność | Wartość końcowa |
| Dryf temperaturowy | 5 % |
| Wielkość odniesienia dryf temperaturowy | Wartość końcowa |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 5 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 50 mA |
| Histereza przełączania | 1 % |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
| Element przełączający | Tranzystor, NPN |
| Zasada przełączania | Styk normalnie otwarty (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1 Hz |
| Czas reakcji | 500 ms |
| Opóźnienie gotowości | 500 ms |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 18 mm x 91,6 mm |
| Rozmiar gwintu | M18 x 1 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | Polibutylen (PBT) |
| Materiał aktywnej powierzchni | Tworzywo sztuczne, Żywica epoksydowa wzmocniona włóknem szklanym |
| Materiał przetwornika ultradźwięków | Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT) |
| Masa netto | 70 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Przyciski obsługowe |
| Funkcja elementu obsługowego | Przełączanie zestyki rozwierne/styki normalnie otwarte Reset do ustawień fabrycznych Ustawienie wyjść przełączających/charakterystyki wyjść |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272802 |
| ECLASS 12.0 | 27272802 |
| ECLASS 13.0 | 27272802 |
| ETIM 5.0 | EC001848 |
| ETIM 6.0 | EC001848 |
| ETIM 7.0 | EC001848 |
| ETIM 8.0 | EC001848 |
| ETIM 9.0 | EC001848 |