RRT22.1

Nadajnik-odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa

Numer produktu: 50029759

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Lista wyników: znaleziono 4 produktów
MLD312-R3L
Odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu: 66046200
  • Seria: MLD 300
  • Liczba wiązek: 3 Piece(s)
  • Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
  • zintegrowany sygnalizator mutingu: Nie
Numer artykułu: 66046200

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLD300-T3L
Nadajnik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu: 66002200
  • Seria: MLD 300
  • Zasięg, maks.: 0,5 ... 50 m
  • Liczba wiązek: 3 Piece(s)
  • Funkcje: Redukcja zasięgu
Numer artykułu: 66002200

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
KD S-M12-5A-P1-100
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50133861
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 5 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 10.000 mm
Numer artykułu: 50133861

Dostępność od ręki

BT-SET-240BC
Zestaw uchwytów
Numer artykułu: 560340
  • Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: zaciskany
  • Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
  • Materiałelementu mocującego: Metal
  • Odpowiednie dla grupy produktów: Bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu: 560340

Dostępność od ręki

Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Instrukcja obsługi - pdf