RS4-MS

System montażowy

Numer produktu: 50033346

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Laserowe skanery bezpieczeństwa RS4
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 192 mm x 57 mm x 156 mm
Masa netto 700 g
Kolor obudowy czarny
Wersja elementu mocującego System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie przelotowe
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Rodzaj elementu mocującego regulowany
wychylne
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Model 3D-CAD - RS4-MS - zip