RT 318K/N-550-S12
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
| Seria | 318 |
| Zasada działania | Zasada wykrywania |
| Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
| Zasięg roboczy, biały 90% | 0 ... 0,55 m |
| Zasięg roboczy, szary 18% | 0,007 ... 0,26 m |
| Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,015 ... 0,165 m |
| Granica zakresu pracy, biały 90% | 0 ... 0,7 m |
| Granica zakresu pracy, szary 18% | 0,007 ... 0,31 m |
| Granica zakresu pracy, czarny 6% | 0,015 ... 0,19 m |
| Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
| Przebieg wiązki | niezgodny |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Długość fal świetlnych | 880 nm |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Grupa LED | 1 |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | prostokątny |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 25 mA |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, NPN |
| Zasada przełączania | rozjaśniający |
| Element przełączający | Tranzystor, NPN |
| Zasada przełączania | ściemniający |
| Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz |
| Czas reakcji | 0,5 ms |
| Opóźnienie gotowości | 30 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wymiar (Ø x L) | 18 mm x 50 mm |
| Rozmiar gwintu | M18 x 1 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 12 |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 20 g |
| Kolor obudowy | czarny czerwony |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Potencjometr 270° |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 65 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |