RT 96M/R-1574-800-25
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
| Seria | 96 |
| Zasada działania | Zasada wykrywania |
| Wersja specjalna | Funkcja czasowa |
| Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
| Zasięg roboczy, biały 90% | 0,02 ... 0,8 m |
| Zasięg roboczy, szary 18% | 0,06 ... 0,42 m |
| Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,08 ... 0,29 m |
| Granica zakresu pracy, biały 90% | 0,02 ... 1,2 m |
| Granica zakresu pracy, szary 18% | 0,06 ... 0,95 m |
| Granica zakresu pracy, czarny 6% | 0,08 ... 0,57 m |
| Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Napięcie zasilania UB | 20 ... 230 V, AC/DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty |
| Zasada przełączania | rozjaśniający |
| Element przełączający | Przekaźniki |
| Zasada przełączania | ściemniający |
| Częstotliwość przełączania | 20 Hz |
| Czas reakcji | 25 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Cynk |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 380 g |
| Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
| Wskazówka | Stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS) |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Elementy sterujące | Potencjometr 270° |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |